Robuste, résistant à l'usure, durable

iglidur H3
Améliorer la technicité
  • Allongement à la rupture le plus élevé de la famille des matériaux iglidur H
  • Plus résistant à l'usure que l'iglidur H1 en tant que matériau pour paliers lisses
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistant à de nombreux produits chimiques
Baisser les coûts
  • L'absence d'entretien réduit les coûts de lubrification et de maintenance
  • iglidur H3 obtient un meilleur rendement que l'iglidur H1 dans de nombreuses applications.
  • Des prix plus avantageux que des solutions métalliques comparables
Preuves
  • iglidur H1 : 0,17 μm/km
  • iglidur H3 : 0,11 μm/km
  • iglidur H1 : 0,17 μm/km
  • iglidur H3 : 0,16 μm/km
Durabilité

Usure réduite à un minimum dans une pompe de dosage

Pompe Ecoflow avec paliers lisses iglidur

Notre expert vous explique les avantages des paliers lisses iglidur H3

Conseil au sujet de l'iglidur H3

Contacter igus

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique