Conducteur en cataphorèse

Palier à collerette iglidur F300
Améliorer la technicité
  • Matériau conducteur et résistant à l'usure pour le processus de cataphorèse
Baisser les coûts
  • sans entretien
  • faibles valeurs de frottement et d'usure
  • prix avantageux grâce à la fabrication par moulage par injection
Preuves
  • p = 1 N/mm², résultat : 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², résultat : 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², résultat : 6,11 µm/km
Durabilité

Matériau optimisé pour les applications de peinture par cataphorèse

Conseil sur les paliers lisses F300

Contacter igus

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Informations sur les paliers lisses iglidur

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Franck ROGUIER

Directeur des Ventes dry-tech®

01.49.84.97.51Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique