Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)
Paliers lisses iglidur AX500

Dissipation statique et grande résistance

iglidur AX500 : Nouveau matériau pour les températures élevées dans le secteur alimentaire

Le matériau iglidur AX500 est une variante perfectionnée du matériau très endurant iglidur A500. La particularité du matériau AX500 réside dans le fait qu'il est conducteur. Il a aussi une usure encore inférieure à celle de son prédécesseur. Le matériau a été mis au point pour le secteur des produits alimentaires et peut donc être utilisé sans problème au contact de ceux-ci. 


Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Matériau hautes températures résistant à l'usure
  • Conformité au règlement CE 10/2011
  • Conducteur
  • Plus résistant à l'usure que l'iglidur A500
  • Pour les hautes températures

Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • L'iglidur AX500 a une meilleure résistance à l'usure que l'iglidur A500 dans de nombreuses applications
  • Absence d'entretien" parameter="#section_4 réduisant les coûts des lubrifiants et des entretiens
  • Plus économique que des solutions comparables en inox

Preuves

Preuves

L'usure de l'iglidur A500 et de l'iglidur AX500 a été testée en rotation à p= 1 MPa, v= 0,3 m/s.
 

Test d'usure avec arbre en 304L

  • iglidur A500 : 0,49 μm/km
  • iglidur AX500 : 0,20 μm/km
Test d´usure avec arbre en X90
  • iglidur A500 : 0,54 μm/km
  • iglidur AX500 : 0,18 μm/km

Durabilité

Durabilité



Système de dosage avec paliers lisses iglidur

Tout est bien pesé ? Ou quelque chose à glissé ?

Les raisons de la mise au point de l'iglidur AX500

Comment fait-on pour toujours mettre exactement 12 grammes de gommes dans ces petites poches ? Les systèmes de dosage équipés de mécanismes ultra sensibles sont capables d'en diviser des milliers en portions, en un éclair. Et ensuite, ils passent par des glissières et des bandes pour atterrir dans le carton.  ​

Tous ces mécanismes et les glissières sont exposés à l'usure pendant ces opérations. Les paliers lisses iglidur AX500 contribuent à ce que les logements soient sans entretien et durables.  


Notre spécialiste vous explique les avantages des paliers lisses iglidur AX500

(Vidéo en anglais)

Conseil iglidur AX500

Contacter igus

Nos collaborateurs vous conseillent volontiers. 
Par e-mail, par téléphone ou sur place dans vos locaux.
Choisissez comment vous souhaitez être contacté(e).  

Demande de renseignement

Boîte d'échantillons paliers lisses iglidur (en anglais)

Boîte d'échantillons iglidur improves (en anglais) avec pochoirs et catalogue paliers lisses (en anglais)

Découvrez nos matériaux.
La boîte d'échantillons (en anglais) contient 39 paliers lisses et des pochoirs pour trouver facilement le matériau adapté.

La commander maintenant gratuitement

Qu'est-ce qu'iglidur ?

Paliers lisses iglidur grossis à la loupe

De quoi sont constitués les matériaux iglidur ? 
Comment l'effet auto-lubrifiant est-il obtenu ? Obtenez plus d'informations sur le mode de fonctionnement des paliers lisses iglidur.

Matériaux iglidur grossis à la loupe


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24