Paliers lisses spéciaux hygiéniques dans les unités de fermeture des installations de remplissage KHS

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Films lisses de type drylin JUM-01-30 (en tant que fabrication spéciale avec une structure de surface particulière).
  • Exigences : Pour les unités de fermeture des installations de remplissage PET, KHS cherchait des films de glissement particulièrement hygiéniques pour le stockage de la course linéaire. Celles-ci devaient pouvoir être rincées lors du nettoyage.
  • Secteur : Installations de remplissage de boissons
  • Succès pour le client : Les nouveaux paliers spéciaux du type drylin JUM-01-30 présentent à l'intérieur et à l'extérieur une structure particulière et rugueuse qui permet de les nettoyer également sur les parois intérieures et extérieures. Il en résulte un niveau d'hygiène particulièrement élevé.

Problème

Solution

L'installation de remplissage de bouteilles PET de type Innofill PET peut remplir et fermer jusqu'à 81.000 bouteilles par heure. (Source : KHS)

La fermeture des bouteilles PET est assurée par des unités "Servo 2" disposées en carrousel. (Source : KHS)

C'est ainsi que tout a commencé : A l'origine, KHS utilisait dans ses unités de fermeture des films lisses avec des rainures verticales de notre programme standard.

C'est ainsi que tout a commencé : A l'origine, KHS utilisait dans ses unités de fermeture des films coulissants avec des rainures verticales de la gamme standard d'igus.

Pour améliorer la rinçabilité et donc l'hygiène lors du processus de remplissage, on utilise désormais des paliers spéciaux avec des rainures en forme de spirale sur la face intérieure et des picots côté boîtier comme entretoises.

Les roulements igus atteignent une longue durée de vie, même lors de nettoyages fréquents et approfondis. (Source : KHS)

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique