Des vérins hydrauliques robustes et économiques avec les paliers lisses iglidur

Vérins hydrauliques du groupe Chapel avec des paliers lisses iglidur

Problème

Solution

La livraison rapide, un élément crucial

Entrepôt du groupe Chapel avec des vérins hydrauliques en versions standard et spéciales

Grand choix

  • en cas de charge extrêmement élevée,
  • en cas de vitesses de glissement faibles à moyennes,
  • lorsque le palier doit être adapté à différents arbres,
  • pour des mouvements de pivotement et de rotation simples,
  • lorsque le palier doit être extrêmement polyvalent (plus de 650 dimensions sont disponibles en stock),
  • lorsque le fonctionnement à sec est exigé,
  • si le roulement doit être insensible à la saleté ainsi que
  • en cas de fortes vibrations.
Alexander Hoppe (au centre), Directeur des Achats chez Chapel avec Uwe Sund, Responsable de la technique agricole chez igus GmbH (à droite) et Christian Wille, Technico-Commercial dry-tech® chez igus GmbH (à gauche)

Adieu les réclamations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique