Changer de langue :
Dans ses installations d'usinage à portique, le fabricant de machines-outils Hartford de Taïwan mise sur des systèmes de chaînes énergétiques d'igus entièrement confectionnés. Cela permet d'économiser de nombreuses étapes de travail, ce qui réduit le temps de montage nécessaire de plusieurs semaines à seulement une demi-journée. En même temps, les clients peuvent toujours compter sur le fait qu'avec readychains d'igus, ils obtiennent une solution sûre d'une seule source.

Améliorer la technique ... Réduire les coûts.
Dans ce magazine, vous trouverez de nombreuses possibilités et exemples d'application pour améliorer la technique et / ou réduire les coûts avec des systèmes de chaînes d'énergie prêts à monter.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24