Changer de langue :

Les aiguillages ferroviaires sont utilisés pour réduire les interruptions de trajet dans les chemins de fer. Ils permettent aux véhicules ferroviaires de passer d'une voie à l'autre sans interruption. La fonctionnalité des aiguillages dans le trafic ferroviaire est, entre autres, une condition de base pour le bon déroulement du transport de personnes et de marchandises.
L'utilisation de nos roues dentées résistantes à l'usure iglidur® i3 contribue à une durée de vie élevée de l'application.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24