Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Robots pour produits alimentaires


L'automatisation dans la restauration, la production de denrées alimentaires en général ou la « foodservice automation », peuvent regrouper toutes les activités, de la sélection des ingrédients au service de mets et de boissons au client en passant par la préparation. Des portiques cartésiens 3 axes retirent des ingrédients d'un rayonnage, des robots en font des plats. Des robots baristas retirent le café juste fait et le servent. Et des robots Delta composent un hamburger par pick & place. Les mouvements rotatifs, oscillants et linéaires de tous ces processus sont assurés avec des paliers, des réducteurs et des composants robotiques. Ces plastiques en mouvement sont faciles à mettre en œuvre, leur fonctionnement est sans entretien et ils sont économiques.

Le robot des délices

Difficile de trouver une application d'automatisation plus délicieuse que celle-ci. Le robot est équipé d'une caméra qui prend des photos de tous les chocolats. Il apprend où se trouvent les différents types de chocolats à partir des données recueillies. Le robot mesure également la hauteur de chaque type de chocolat. Ces informations sont utilisées plus tard pour remplir une boîte de chocolats. 
  • Les clients adorent !
  • Marchandise au choix
  • Solution optimale pour les showrooms
Application

Pour faire un bon gâteau...

Cette application consiste à placer des petits bouts de pâte sur un convoyeur pour un traitement ultérieur. Ils sont acheminés verticalement avant d'être placés sur le convoyeur.La solution recherchée devait avoir une structure conforme aux exigences du FDA puisqu'il s'agit de produits alimentaires.
  • Conformité aux exigences du FDA
  • Réduction à un minimum des opérations manuelles fatigantes
  • Cadence élevée possible
  • Mise en œuvre économique
Application

Mon robot, le marchand de glaces

La machine à granité automatisée montre à quel point il est facile de réaliser une application d'automatisation en restauration. Une aide appréciable pour de nombreux restaurateurs en cette période de pénurie de main-d'œuvre.
  • Multiples utilisations possibles du système
  • Intégration peu coûteuse à des concepts de restauration existants
  • Remplissage uniforme des verres
  • Manipulation sûre par une pince à ventouses et un préhenseur souple à 4 doigts
Application


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.