Changer de langue :
"Nous avons opté pour la série PRT d'igus en raison du mouvement silencieux et de l'absence d'entretien des produits. La livraison prête au montage des couronnes d'orientation PRT est un atout supplémentaire. "
Lars Van Sweevelt, i3-Technologies

Le leader belge des solutions de collaboration i3 SOLUTIONS© a développé un paperboard mobile, interactif et numérique qui transforme n'importe quelle pièce en un espace de travail moderne et collaboratif. Les équipes peuvent l'amener dans n'importe quel environnement de réunion et commencer à travailler ensemble.
Le paperboard donne aux équipes les outils dont elles ont besoin pour optimiser leur créativité et leurs performances, avec une caméra intégrée, un tableau blanc avancé, un navigateur intégré et la prise en charge de diverses applications de vidéoconférence. Le tout sans fil et donc avec une grande flexibilité d'utilisation. Le flipchart est équipé d'une couronne pivotante PRT-02-30 qui permet de faire pivoter l'écran de 90 degrés. Il peut être basculé en douceur entre les formats paysage et portrait afin d'afficher de manière optimale différents types de contenus et de créer une excellente expérience visuelle.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24