Changer de langue :

Axe à courroie crantée econ économique et peu encombrant : drylin ZLN-40
Le ZLN combine la construction plate et légère du guidage linéaire drylin® N avec la dynamique d'un axe à courroie crantée. La structure intelligente basée sur des composants standard réduit le temps de montage et garantit une livraison rapide. L'axe compact à courroie crantée se caractérise par une longueur de course souhaitée au millimètre près, un raccordement direct au moteur et une courroie crantée circulant latéralement sans brin inférieur pour le retour de la courroie crantée.
Domaines d'application : Distributeurs automatiques, robotique de service, automatisation

Dans nos instructions, vous apprendrez quelle est la meilleure orientation des raccordements électriques, par exemple pour le moteur, l'encodeur ou le frein, pour l'axe de la courroie dentée.
Nous définissons l'orientation en degrés (en regardant le moteur depuis l'arrière).

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24