e-skin flat - Détails techniques

  • Variantes fermées :
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Variantes à ouvrir (les chambres peuvent être ouvertes et fermées à l'aide d'une fermeture à glissière).
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Dimensions

Dimensions e-skin flat
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = jusqu'à 3000 m
  • H = à partir de 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (rayon de courbure maximal des câbles guidés) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Principes de construction

Construction des exécutions

Variantes à ouvrir

Entièrement fermé

Variante fermée & à ouvrir

Possibilités de remplissage

Option de remplissage e-skin® flat

Règles de remplissage

  • SKF12C : [A] hauteur intérieure = 12 mm | [B] hauteur extérieure = 13 mm ➔ diamètre du câble 10 mm
  • SKF15C :  [A] hauteur intérieure = 15 mm | [B] Hauteur extérieure = 16 mm ➔ Diamètre de la conduite 13 mm
  • SKF12O : [A] hauteur intérieure = 12 mm | [B] Hauteur extérieure = 13 mm ➔ Diamètre de la conduite 10 mm
  • Pod avec chaîne de support encastrée SKF.S pour une longueur en porte-à-faux de SKF12C et pour éviter l'abrasion
Règles de remplissage e-skin flat

SKF12O et SKF12C

SKF15C

Nombre de compartiments SKF12O.1.1.10Eléments de raccordement Largeur [mm]Nombre de compartiments SKF12C.1.1.10Eléments de raccordement Largeur [mm]Nombre de pods SKF15C.1.1.10Eléments de raccordement Largeur [mm]
268,5068,5268,5
062,5262,5393
1872874117,5
2111,52111,55166,5
313621366166,5
4160,52160,5
393093
4117,50117,5
51420142
6166,50166,5
084384
0105,54105,5
01275127
0148,56148,5
Référence Jeu complet A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568,55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777,518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383,518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105,59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117,510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117,518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132,518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148,513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160,515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166,515718,7537,54,597

Instructions de montage

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique