Choisir la bonne twisterchain new

Choisir la bonne twisterchain
Choisir la bonne twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain
twisterchain

Indications pour la conception de la twisterchain new à l'aide d'un exemple :

1ère sélection Déterminer la série et la largeur de la chaîne - données du client par exemple :

  • Espace de montage disponible Rayon extérieur = 592 mm
  • Espace de construction disponible Rayon intérieur = 311 mm
  • α angle de rotation = 220°.
  • hauteur de montage = 466 mm
  • Ø max. du câble Client = 22 mm (7,5xd)

2. sélection du rayon extérieur AR

3. choix du rayon intérieur IR

4. déterminer le rayon de courbure R

5. déterminer la hauteur de montage nécessaire [H]

6. calculer le nombre de membres n nécessaires

Remarque : Le nombre de maillons qui en résulte doit toujours être arrondi vers le haut ! Les éléments de raccordement ne peuvent être montés que sur les maillons extérieurs de la twisterchain new. C'est pourquoi le nombre de maillons doit toujours être augmenté jusqu'au nombre impair immédiatement supérieur ! twisterchain new généralement valable : Pour les éléments de machine qui se déplacent en cercle aussi bien vers la gauche que vers la droite, l'angle de rotation résulte de l'addition des deux valeurs angulaires.

Recommandations pour la conception de la twisterchain new sans éléments de construction supplémentaires

SérieAR [mm]FZmaxi [kg/m] α0°- 180° FZmaxi [kg/m] α180°- 360° v à AR admissible [m/s] a à AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique