Mouvements circulaires avec twisterchain. La gamme de produits twisterchain offre un grand choix pour les mouvements circulaires. Les applications twisterchain sont disponibles avec goulottes de guidage, ce qui présente les avantages suivants : guidage de la chaîne, réduction de l'usure , fonctionnement régulier optimal, angle de rotation jusqu'à 360°. La structure modulaire de la goulotte de guidage permet d'utiliser une plus grande longueur de chaîne, différents rayons de courbure et plusieurs enroulements.
Torsions possibles jusqu'à 540° (avec pièces spéciales)
La structure modulaire de la goulotte de guidage permet d'associer une multitude de rayons de chaîne, de rotation et de courbure à de mêmes pièces de goulotte
Ouverture - enfoncer un tournevis verticalement par le haut dans la rainure de l'entretoise ouvrable. Débloquer l'entretoise ouvrable en faisant levier
Assemblage de la twisterchain.
Applications dans des secteurs industriels des plus variés et dans le laboratoire de test igus®.
Génération de modèles CAO 3D complets twisterchain.
Série 2208 Hauteur intérieure hi : 28 mm
Largeurs intérieures Bi : 52,5 - 112,5 mm
Rayons de courbure R : 55 à 150 mm
Pas : 44 mm
Série 2808 Hauteur intérieure hi : 32 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 150 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 56 mm
Série 3808 Hauteur intérieure hi : 42 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 200 mm
Rayons de courbure R : 100 à 250 mm
Pas : 67 mm
Série 4008 Hauteur intérieure hi : 56 mm
Largeurs intérieures Bi : 50 - 200 mm
Rayons de courbure R : 150 à 400 mm
Pas : 91 mm
Mouvements circulaires, en spirale, jusqu´à 540° (avec des pièces spéciales)
Echange rapide de câbles
Système robuste et modulaire - largeurs variables
Intérieur ménageant les câbles
Les entretoises ouvrables peuvent être ouvertes des deux côtés
Nouvelle goulotte de guidage de type 01 et goulotte de guidage de type 02 (mouvement jusqu´à 360°) disponibles sur stock
Division interne variable
Convient aux vitesses de rotation jusqu´à 4 m/s
Avec éléments de fixation en acier (conducteurs)
Robotique
Machines de manipulation
Machines de conditionnement
Machines de travail du verre
Génie mécanique général, etc.
Mouvements circulaires possibles jusqu´à 540° (avec pièces spéciales)
Classifications UL94-V0 sur demande
2 types de systèmes de goulottes de guidage disponibles