Régulation pneumatique de la force de rétraction et prévention de la formation de boucles sur le robot

Réalisable avec le système triflex® RSP

RSP | Le plus costaud des systèmes de rappel

Comparatif RSP
  • Même les grandes chaînes électroniques® peuvent être guidées en toute sécurité jusqu'à un ø de 125 mm
  • Force de rétraction variable et réglable au moyen d'une soupape de régulation de pression
  • Courbe de force quasiment constante sur toute la course, même en cas de remplissage lourd
  • La position finale peut être surveillée, ce qui permet d'éviter des dommages importants en cas d'erreur
  • Forces de rétraction plus importantes que le système RS
  • Possibilités de fixation pour de nombreux types de robots et fabricants avec des consoles d'adaptation
  • Domaines d'application typiques : Axe 3-6 sur les robots industriels
  • Faible consommation d'énergie grâce à un réservoir d'air comprimé intégré

Système de rappel RSP en fonctionnement

  • Convient particulièrement bien aux paquets de tuyaux lourds et de grande taille
  • Travailler au-dessus de la tête n'est pas non plus un problème
  • Force de traction toujours constante
triflex_R_RSP_dessin
triflex_R_RSP_dessin
triflex_R_RSP_dessin 1
triflex_R_RSP_dessin 1

1 = entraîneur

2 = point fixe

Systèmes de retrait RSP

Numéro d'abricotLongueur max. Longueur de retrait en mmDim. A en mmDim. B en mmDim. C en mmDim. D en mmDim. E en mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801043570245405135
TR.RSP.125.L7801043570245405135

RSP Dessin avec numéros
RSP Dessin avec numéros

Calcul de la longueur totale de la chaîne | RS e-ketten®

ø Indice R [mm] Longueur de la chaîne à l'intérieur de du système [mm]Nombre de maillonsLongueur totale de la chaîne[mm]
30.----
40.----
50.----
60.087148973LLL + 1489
65.----
70.110148458LLL + 1484
85.135162253LLL + 1622
85. (R 240)----
100.145165648LLL+1656
125.182194044LLL+1962

Montage d'un système RSP

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique