Changer de langue :
Nos systèmes de retrait offrent pour la fixation au robot les schémas de perçage les plus répandus : 380 x 70 mm et 490 x 90 mm (en
Ø12,5 mm). Pour une adaptation à d'autres possibilités de fixation sur le robot, nous proposons un grand nombre d'accessoires.
adaptateurs en fonction du fabricant et du modèle (en stock). De nombreux modèles de robots ne possèdent par exemple que des positions de montage latérales à l'usine.
positions de montage. Grâce à notre programme d'adaptateurs, les systèmes de retrait peuvent être montés sur ces emplacements, sans frais supplémentaires.
de construction et/ou de perçage.
Vous trouverez ici une sélection de consoles d'adaptation, classées par fabricant et type de robot, pour fixer rapidement et facilement un système de retrait sur un robot.
Accès direct au fabricant de robots souhaité

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24