Changer de langue :

Le configurateur pour le système robotique complet
Le configurateur offre la possibilité de concevoir un système de chaîne porte-câbles complet de l'axe 2 à l'axe 6. Possible pour les fabricants suivants :
L'outil en ligne permet de configurer rapidement et facilement le système adapté à chaque robot.
Mais la taille de chaque système doit également être adaptée aux conduites & Tuyaux (remplissage). Dans l'idéal, le taux de remplissage de l'e-kette® ne devrait pas dépasser 60 %.
Afin de choisir la bonne taille de système, il est possible d'intégrer le remplissage directement dans l'outil en ligne.
Lors du choix de la bonne taille Triflex R, il faut veiller à prévoir une réserve de place pour toutes les conduites électriques, pneumatiques et de fluides. Celle-ci est nécessaire pour compenser les forces générées par les mouvements relatifs entre l'e-kette® et les conduites ainsi que les conduites entre elles. Les câbles doivent être montés avec suffisamment de jeu/d'air. La valeur suivante peut être adoptée comme règle empirique approximative : La somme des sections de câble ne doit pas dépasser 60 % de la section utile, et il faut en outre respecter un espace de 10 % ou d'au moins 1 mm par rapport au câble ou à la chaîne électronique® la plus proche. La solution la plus rapide et la plus simple pour un remplissage correct de Triflex R est le configurateur de répartition intérieure, où toutes les séries Triflex R sont disponibles.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24