Raccords, unité de changement rapide & Serre-câbles pour triflex® R

Raccord pour fortes charges

Raccord pour fortes charges pour axe 6
  • Pour les conduites avec des sections plus importantes
  • Pour les flexibles hydrauliques lourds
  • Profilé double C pour la fixation des colliers CFX
  • Les colliers CFX ne sont pas inclus dans la livraison
Plan 3D raccord fortes charges
Vue 3D raccord fortes charges triflex R

Raccord pour fortes charges avec cornet

Raccord pour fortes charges avec cornet
  • Le support de rayon donne une stabilité et une sécurité supplémentaires
  • Pour les conduites avec des sections plus importantes
  • Pour les flexibles hydrauliques lourds
  • Double profilé en C pour la fixation des colliers CFX
  • Les colliers CFX ne sont pas inclus dans la livraison
Vue 3D raccord fortes charges avec cornet triflex R
Plan raccord fortes charges avec cornet triflex R

Connexions compactes avec décharge de traction

Fixation compacte à serre-câbles
  • Avec décharge de traction pour les câbles et les tuyaux
  • Fixation sûre et simple des conduites avec des colliers de serrage
  • Nombreuses possibilités de réglage
Vue 3D raccord compact triflex R à serre-câbles
Plan raccord compact triflex R à serre-câbles

Connexions compactes sans décharge de traction

Raccord compact sans serre-câbles
  • Sans décharge de traction
  • Peu encombrant
  • Possibilités de réglage continues et variées
Vue 3D raccord compact triflex R sans serre-câbles
Plan raccord compact triflex R sans serre-câbles

Dispositif d'échange rapide

Unité de changement rapide triflex R
  • Changement rapide en quelques secondes
  • Alignement unique
  • Lors du changement d'une readychain®, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel alignement.
  • Changement sans outil de la triflex® readychain® possible
Dispositif d'échange rapide triflex R
Plan dispositif d'échange rapide triflex R

Mode de fonctionnement du dispositif d'échange rapide

  • Changement rapide du paquet de tuyaux
  • Tirer la goupille d'arrêt
  • Détacher le raccord
  • Monter le nouveau jeu de tuyaux prémonté

Bride de serrage pour axe 6

Bride de serrage pour axe 6
  • Un seul diamètre d'axe (Ø30mm) pour tous les robots
  • Facile et rapide à monter
  • Assure la distance entre la chaîne électronique® et le robot
  • Possibilité de fixation pour l'attache lourde, l'attache compacte et l'unité de changement rapide
Plan bride de serrage axe 6
Animation bride de serrage axe 6

Serre-câbles (colliers CFX)

tre
  • En cas d'utilisation de câbles de grande section, par exemple pour des applications de soudage ou des tuyaux hydrauliques lourds.
  • Double rail C pour colliers de serrage igus® CFX
  • Décharge de traction robuste pour "applications lourdes"
  • Colliers de serrage à étrier igus® Chainfix en acier inoxydable ou en acier utilisables

Colliers de serrage Chainfix incl. Contre-bassins

chainfix
  • Disponible en 3 variantes par taille
  • Réglable multiaxialement, pour un positionnement optimal
  • Convient à tous les axes supplémentaires : Ø 30mm, Ø 32mm, Ø 34mm
  • Les colliers de serrage chainfix garantissent une absorption sûre des forces de poussée et de traction, même en cas de diamètres de câbles importants
  • Pour l'utilisation de câbles soudés massifs et de tuyaux hydrauliques rigides
  • Pour l'utilisation avec le raccord pour charges lourdes TR.XX.20 / TR.XX.23 et l'unité d'échange rapide TR.XX.22

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique