Un système soumis à des spécifications particulières a dû être mis au point pour un projet off-shore consistant à guider des câbles lourds jusqu'au fond marin pour des forages. L'application devait résister à des forces de traction élevées et à une forte pression. La chaîne devait aussi être adaptée de manière flexible pour guider des tuyaux et des câbles de gros diamètre. Un test de résistance à la traction et un test de pression ont donc été effectués dans le laboratoire igus.
Conclusion : La nouvelle chaîne off-shore résiste à des charges de 50 tonnes et à une pression de 10 bars.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24