Changer de langue :
Un robot KUKA suspendu au plafond et destiné à la construction de pièces d'avion devait être équipé de différents systèmes de câblage sur les axes 1 à 7. L'alimentation en énergie et en données devait être résolue de manière fiable lors des mouvements complexes de rotation, de pivotement et de levage du robot articulé. Le cœur de la solution est aujourd'hui une chaîne d'énergie triflex R qui accompagne le bras du robot de manière flexible sur les axes 2 à 6. Une chaîne d'énergie robuste E4/4 permet en outre le mouvement de levage sur une course de 5 m ainsi qu'une rotation du système sur un angle de rotation de 380°.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24