Séparateur serre-câbles

Séparateur avec dents de décharge de traction intégrées

Séparateur serre-câbles
Référence entretoise ZEPour sérieNombre de dentsLargeur Pied Cote A [mm] Largeur de l'entretoise Cote B [mm]Distance minimale Cote C li / re [mm]Longueur max. Ø du câble Dimension D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Acheter
2020.Z2400/25002104-6Acheter
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Acheter
1685.01.ZR167/R1684224-18Acheter
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Acheter
T2103.ZE4.21284134Acheter
28.ZE4.282104-8Acheter
28.ZTR4.282104-8Acheter
48.ZE4.48L2144,5820Acheter
48.ZSE4.48L2144,5820Acheter
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Acheter
E6.35.02.ZE6.35384124Acheter
E6.40.02.ZE6.403134-8
Séparateur serre-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique