Système de chaînes porte-câbles snapchain

MODÈLE DE SORTIE

Système snapchain
  • Montage rapide des paquets de câbles en faisceau
  • boucles réglables et modifiables à tout moment
  • Convient bien aux courtes longueurs, idéal 5 - 10 maillons
  • Alternative avantageuse aux cisailles à câbles coûteuses
  • Version TE à ouvrir dans le rayon extérieur - Version TZ à ouvrir dans le rayon intérieur
  • Design esthétique
  • Peut être plié dans 1 ou 2 directions (RBR)
  • Disponible en 2 tailles
  • Si le poids de remplissage est plus élevé
  • Lorsque le remplissage facile avec des connecteurs est nécessaire

Version TE | série TE14 | boucles à ouvrir dans le rayon extérieurVersion TZ | série TZ14 | boucles à ouvrir dans le rayon intérieur

snapchain série TE14/TZ14

Version TE | série TE26 | boucles à ouvrir dans le rayon extérieurVersion TZ | série TZ26 | boucles à ouvrir dans le rayon intérieur

snapchain série TE26/TZ26

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique