Guidage de l'énergie moderne avec des chaînes porte-câbles en polymères igus®. Huit portiques commutés en série se déplacent sur une course totale de 180 m. Les axes longitudinaux et transversaux des portiques de travail sont alimentés en énergie de manière sûre par les chaînes porte-câbles igus® de la gamme E4/4. La structure compacte de la chaîne porte-câbles et de la goulotte de guidage permet au système de quasiment disparaître dans la double poutre en T du chemin de roulement du portique, ne laissant ainsi aucune guirlande de câbles pendre dans le périmètre de travail ou obstruer le champ de vision.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24