Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Série P4.32

1

Système de Chaînes Porte-Câbles à roulettes en polymères tribo-optimisés, exigeant peu d´entretien

2

Entretoises AUTO-GLIDE en forme de peigne

3

Roulettes et maillons spéciaux pour un faible niveau sonore

4

Brin supérieur et brin inférieur ne se rencontrent pas

5

Pas identique avec ou sans roulettes

6

4 hauteurs internes : 32 mm, 42 mm, 56 mm et 80 mm

 
Plan technique chaîne porte-câbles igus P4_32  
Plan technique chaîne porte-câbles igus P4_32_b  
Plan technique chaîne porte-câbles igus P4  
Plan technique chaîne porte-câbles igus P4_32  

A1 = point mobile A2 = point fixe B1 = point mobile
B2 = point fixe B3 = goulotte de guidage avec
bande de glissement
B4 = goulotte de guidage sans
bande de glissement
B5 = longueur totale goulotte
de guidage
S = course R = rayon de courbure
H = hauteur de montage nominale HF = Hauteur de construction nécessaire HRI = Hauteur interne goulotte
D = porte-à-faux, rayon de la
Chaîne en position finale
K = π • R + "sécurité" D2 = Porte-à-faux sur les courses
longues glissantes
K2 = *supplément H2 = *hauteur de montage ∆CL = point fixe décalé
*avec point mobile rabaissé
 
Courses longues de 10 m à 600 m max.
Vitesse maxi en roulement / accélération maxi en roulement max. 10 [m/s] / max. 50 [m/s²]
Masse de remplissage max. 7,00 [kg/m]
Matériau - Température admissible °C igumid G / -40° à +120° C
Classe d´inflammabilité, igumid G VDE 0304 IIC UL94 HB

Gamme de produits Série P4.32
Réf. : Largeur intérieure Largeur extérieure Hauteur interne Hauteur extérieure Rayon de courbure patin H D K    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm] [kg/m]          
 P4.32.10.075.0 100 132 32 54 75 2,71 209 160 350 Sur demande 
 P4.32.10.100.0 100 132 32 54 100 2,71 259 185 430 Sur demande 
 P4.32.10.125.0 100 132 32 54 125 2,71 309 210 505 Sur demande 
 P4.32.10.150.0 100 132 32 54 150 2,71 359 235 585 Sur demande 
 P4.32.10.175.0 100 132 32 54 175 2,71 404 286 660 Sur demande 
 P4.32.10.200.0 100 132 32 54 200 2,71 459 285 745 Sur demande 
 P4.32.10.220.0 100 132 32 54 220 2,71 494 331 805 Sur demande 
 P4.32.10.250.0 100 132 32 54 250 2,71 559 335 900 Sur demande 
 P4.32.10.300.0 100 132 32 54 300 2,71 659 385 1055 Sur demande 
 P4.32.15.075.0 150 182 32 54 75 3,04 209 160 350 Sur demande 
 P4.32.15.100.0 150 182 32 54 100 3,04 259 185 430 Sur demande 
 P4.32.15.125.0 150 182 32 54 125 3,04 309 210 505 Sur demande 
 P4.32.15.150.0 150 182 32 54 150 3,04 359 235 585 Sur demande 
 P4.32.15.175.0 150 182 32 54 175 3,04 404 286 660 Sur demande 
 P4.32.15.200.0 150 182 32 54 200 3,04 459 285 745 Sur demande 
 P4.32.15.220.0 150 182 32 54 220 3,04 494 331 805 Sur demande 
 P4.32.15.250.0 150 182 32 54 250 3,04 559 335 900 Sur demande 
 P4.32.15.300.0 150 182 32 54 300 3,04 659 385 1055 Sur demande 
 P4.32.20.075.0 200 232 32 54 75 3,34 209 160 350 Sur demande 
 P4.32.20.100.0 200 232 32 54 100 3,34 259 185 430 Sur demande 
 P4.32.20.125.0 200 232 32 54 125 3,34 309 210 505 Sur demande 
 P4.32.20.150.0 200 232 32 54 150 3,34 359 235 585 Sur demande 
 P4.32.20.175.0 200 232 32 54 175 3,34 404 286 660 Sur demande 
 P4.32.20.200.0 200 232 32 54 200 3,34 459 285 745 Sur demande 
 P4.32.20.220.0 200 232 32 54 220 3,34 494 331 805 Sur demande 
 P4.32.20.250.0 200 232 32 54 250 3,34 559 335 900 Sur demande 
 P4.32.20.300.0 200 232 32 54 300 3,34 659 385 1055 Sur demande 
 P4.32.25.075.0 250 282 32 54 75 3,46 209 160 350 Sur demande 
 P4.32.25.100.0 250 282 32 54 100 3,46 259 185 430 Sur demande 
 P4.32.25.125.0 250 282 32 54 125 3,46 309 210 505 Sur demande 
 P4.32.25.150.0 250 282 32 54 150 3,46 359 235 585 Sur demande 
 P4.32.25.200.0 250 282 32 54 200 3,46 459 285 745 Sur demande 
 P4.32.25.250.0 250 282 32 54 250 3,46 559 335 900 Sur demande 
 P4.32.25.300.0 250 282 32 54 300 3,46 659 385 1055 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

Gamme de divisions internes série P4.32

 
Séparateur  
Standard - pour toutes les applications

Séparateur, pied large pour force de retenue maximale et une bonne stabilité dans les Chaînes

Réf.    
 32.1 Sur demande 
 32.1.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Séparateur  
Montage plus rapide des câbles

Fixe d´un côté avec pied large, autre côté étroit pour un montage aisé des câbles (léger blocage).

Réf.    
 32.2 Sur demande 
 32.2.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Séparateur  
Pour un grand nombre de câbles fins

Séparateur à pied étroit pour de nombreux câbles fins juxtaposés. Compact, fixation sûre - pour Chaînes Porte-Câbles.

Réf.    
 32.3 Sur demande 
 32.3.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Séparateur  
Encliquetage sûr tous les 5 mm

Séparateur bloquant pour l´entretoise ouvrable bloquante à gradation. Permet un positionnement exact.

Réf.    
 32.5 Sur demande 
 32.5.1 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Séparateur  
Subdivision horizontale

S´enclenche de façon sûre dans le séparateur aux deux extrémités, blocage fixe en largeur possible. Utilisation possible comme fond intermédiaire pour une subdivision continue ou comme fond encliquetable pour un système d´étagères à 1 niveau

Réf. Largeur    
 3210.100 100 Sur demande 
 3210.150 150 Sur demande 
 3210.200 200 Sur demande 
 3210.250 250 Sur demande 
 3200.100 100 Sur demande 
 3200.150 150 Sur demande 
 3200.200 200 Sur demande 
 3200.250 250 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog

P4.32 - éléments de fixation plastique/métal oscillants

p4 42

A = point fixe en plastique | B = point mobile en acier

 

Pour les liaisons oscillantes

Raccord sûr pour votre application

Même jeu (2 pièces) pour toutes les largeurs de chaîne

Conducteur

P4.32

A = Point fixe | B = Mobile compris

 
Référence Bi A
Plus d'informations sur l'article choisi :
myCatalog