Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

Le système modulaire igus® pour applications à rotation rapide

Le produit standard pour les mouvements circulaires

RBR Jusqu'à 600°, en fonction du Ø et une forces de poussée et de traction minimes et durée de vie maximale grâce à une goulotte de guidage en deux parties
Les modules rotatifs sont composés de deux éléments de guidage circulaires. Une partie de la goulotte de guidage est fixée à la partie statique de l'installation et l'autre à sa partie en rotation. Le point fixe de la chaîne porte-câbles peut être choisi selon les besoins, les modules rotatifs pouvant être tournés tant dans la partie intérieure que dans la partie extérieure. Ce sont des chaînes porte-câbles de la série E4.1 qui sont utilisées pour les modules rotatifs.
 

Angle de rotation maximum de 600° (en fonction du système)

Angle de rotation maximum sur un espace de montage extrêmement réduit

Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s

Produit plus léger et plus compact que les goulottes de guidage statiques

Forces de poussée et de traction minimes et durée de vie maximale de la goulotte en deux parties

Structure modulaire à variantes de fixation standardisées

Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage



Domaines d'application type : génie mécanique général, équipements de production, manutention de matériaux, machines-outils, robots industriels, technique médicale, éoliennes, manèges, télescopes satellites

Accessoires en option

Avec consoles

Avec consoles

Fixation au choix à votre structure
Avec toit

Avec toit

Intégration simple d'une protection contre les intempéries et les UV
Guidage intégré

Guidage intégré

Guidage défini et s'usant peu de la chaîne porte-câbles dans votre application
Goulotte à tubes

Goulotte tubulaire

Structure ouverte pour la saleté grossière s'accompagnant d'une nouvelle réduction du poids
Système compact avec chaînes porte-câbles tête bêche

Système compact avec chaînes porte-câbles tête bêche

Répartition symétrique du système et du remplissage

Modules rotatifs standard

Prix et disponibilité

Remarque : prix sans chaîne porte-câbles et sans câbles

Gamme de produits :

Réf. Chaîne porte-câbles Longueur totale Maillons Angle de rotation Ø extérieur Ø intérieur Hauteur Ø maxi câble
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.2.600.100 E4.21.050.048/160.0 1016 31 360 600 300 100 9,5 1 733,88 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.2.800.150 E4.21.100.100/160.0 1199 37 350 800 300 150 18 2 079,10 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.2.900.170 E4.32.10.075/200.0 1546 25 370 900 400 180 15 2 228,16 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.2.1200.220 E4.32.15.150/200.0 1882 31 380 1200 400 220 28 2 616,58 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande IE14.2.1500.230 E4.42.15.125/400.0 2509 35 360 1500 800 230 25 3 847,50 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande IE14.2.1800.280 E4.42.20.200/400.0 3179 45 360 1800 800 280 38 5 141,14 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande IE14.2.2400.300 E4.56.20.150/750.0 4163 43 360 2400 1500 300 30 7 400,12 EUR Dans le panier
Délai de livraison sur demande IE14.2.2800.350 E4.56.25.250/750.0 5619 59 500 2800 1500 350 50 Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Remarque : prix sans chaîne porte-câbles et sans câbles


Moins d'interfaces avec les modules de rotation statiques

Ces modules rotatifs ont une goulotte de guidage statique. Le point fixe de la chaîne porte-câbles est fixé à la goulotte de guidage et le point mobile est fixé à la partie rotative de l'équipement. Les modules font appel à des chaînes porte-câbles de la série E4.1. Les modules rotatifs statiques conviennent à la perfection à une fixation simple là où il y a peu de place.

Angle de rotation maximum de 600° (en fonction du système)

Vitesse de rotation maxi de 180°/s

Structure modulaire à variantes de fixation standardisées

Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage


Domaines d'application type : génie mécanique général, équipements de production, manutention de matériaux, robots industriels, technique médicale, éoliennes, manèges dans les parcs d'attractions, télescopes satellites

Module rotatif statique

Modules rotatifs statiques

Prix et disponibilité

Remarque : prix sans chaîne porte-câbles et sans câbles

Réf. Chaîne porte-câbles Longueur totale Maillons Angle de rotation Ø extérieur Ø intérieur Hauteur Ø maxi câble
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.1.400.80 B15i.038.038/080.0 751 21 400 400 150 55 7,5 904,76 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.1.600.100 E4.21.050.048/160.0 1016 31 360 600 300 100 9,5 1 206,66 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.1.800.150 E4.21.100.100/160.0 1138 35 300 800 300 150 18 1 642,48 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.1.900.170 E4.32.10.075/200.0 1434 23 300 900 400 170 15 1 843,02 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.1.1200.220 E4.32.15.150/200.0 1770 29 300 1200 400 220 28 2 713,74 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.1.1500.230 E4.42.15.125/400.0 2241 31 300 1500 800 230 25 3 364,30 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines IE14.1.1800.270 E4.42.20.200/400.0 2643 37 300 1800 800 270 38 4 725,22 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Remarque : prix sans chaîne porte-câbles et sans câbles


Guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM

Système complet avec goulotte de guidage en polymère avec angle de rotation de 360°

Le guidage de l'énergie à double rayon de courbure PRM est une goulotte en polymère destinée aux petites machines de mesure et de manipulation par exemple. Le guidage convient aussi aux applications pour des caméras. il n'a pas besoin de contacts et est à l'abri de la corrosion.
Guidage de l'énergie à double rayon de courbure DMP

10 astuces pour que votre chaîne porte-câbles à double rayon de courbure ait une longue durée de vie

 

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires. Évitez les erreurs ayant une incidence négative sur la durée de vie de votre installation et risquant même d'entraîner des pannes.
 
Thèmes traités :
* Conception correcte des tôles de guidage
* Conseils pour la pose des câbles
* Limitation de l'angle de rotation maximum
* Génération de données CAO pour goulottes et modules complets
 
Téléchargez les 10 conseils dès à présent, ils sont gratuits. Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour un conseil personnel et pour une assistance si besoin est.

Télécharger

prêt(s) à être expédié(s) en 9 semaines
Délai de livraison sur demande

Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.