Changer de langue :

Avec le configurateur d'équipement de robot e-ketten®, vous trouvez et configurez en quelques étapes seulement un équipement complet adapté à votre robot. Pour ce faire, sélectionnez tout simplement votre robot dans la première étape parmi une multitude de modèles de fabricants renommés. Dans l'étape suivante, vous pouvez ensuite adapter et configurer les articles adaptés à votre modèle, tels que le système de rétraction et la chaîne électronique®.

Sélection de votre modèle de robot parmi une multitude de modèles de fabricants renommés
Offre jusqu'à 10.000 variantes pour la sélection de composants pour les chaînes porte-câbles dans la robotique
Edition d'une liste de pièces complète, du prix total et du délai de livraison prévu de votre configuration
Transfert simple dans le panier, de la configuration complète ou de pièces individuelles - pouvant être commandées à partir d'une quantité de 1 pièce.
Enregistrement, chargement et réinitialisation de vos configurations individuelles
Création de rapports PDF de votre configuration
Utilisable également sur iPad

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24