La chaîne porte-câbles à roulettes P4 est devenue le produit standard utilisé par de nombreux fabricants de chaînes porte-câbles. Des exigences accrues en terme de vitesse, de charge supplémentaire mais aussi de réduction du niveau sonore avaient rendu nécessaire la mise au point de cette série de chaînes porte-câbles en 2007. Afin de pouvoir reproduire l'application en conditions réelles, une course de test de 120 m a été installée à l'extérieur du laboratoire igus®. La chaîne y a été testée sur une distance totale de 25.000 kilomètres, à une vitesse de 4 m/s et avec une charge supplémentaire de 8 kg par mètre. Résultat : elle pourrait largement continuer. Jugez-en par vous-même !
Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24