liftband

liftband

Conduire jusqu'à 13 m de hauteur avec peu d'espace.

  • Alternative à la solution en zigzag
  • Plus léger et moins encombrant
  • Réaliser facilement des applications verticales
  • Vitesses jusqu'à 1 m/s
  • Accélération jusqu'à 2 m/s2
  • Longueur max. Longueur d'extension 13 m
  • Rayon de courbure des câbles jusqu'à 250 mm

Structure

liftband
liftband
  • Système rétracté - dépôt sûr dans le solide panier en acier
  • Pente d'introduction : Pour un fonctionnement sûr
  • Plaque d'entraînement stable : Pour une connexion facile à votre application
  • Optimisation de l'espace disponible : Panier en acier télescopique pour une utilisation optimale de l'espace
Hauteur de déroulement Forme du panier
0 à 3 m Bac d'une pièce
3 à 13 m Bac télescopique

Données techniques et calcul de la chaîne porte-câbles

Vitesse AccélérationVitesse transversaleAccélération transversale
≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2

Instructions de montage liftband

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique