Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Gagnez du temps grâce à la e-chaîne® la plus rapide à assembler


Séparateurs

Optimisez vos opérations de montage avec les chaînes porte-câbles igus® et les nouveaux séparateurs internes
inédits pour la série E4.1L

 

Les nouveaux séparateurs améliorés 38.11 et 48.11 facilitent encore la division interne au sein de la chaîne porte-câbles, réduisant ainsi le temps de confectionnement et de montage. Si une séparation verticale des câbles est exigée, les fonds sont insérés dans le nouveau séparateur qui peut ensuite être refermé en faisant basculer l'entretoise afin d'éviter que le fond ne sorte. Les contours arrondis des entretoises et des séparateurs de la chaîne garantissent également une longue durée de vie aux câbles et tuyaux.
 
Réduire le temps de confectionnement et de montage grâce aux éléments suivants :

un accès aisé à tout l'espace intérieur

un accès aisé à partir des deux côtés

un système de division interne unique en son genre

un mécanisme d'ouverture rapide

 

Comment ça marche ?

Montage simple de chaînes porte-câbles : la série E4.48L comparée à la série E4.42

Visionnez le film pour découvrir la vitesse et la facilité avec lesquelles une E4.1L peut être montée par rapport à une chaîne porte-câbles standard. Là où les composants du système de division interne de la série E4.1 doivent être assemblés séparément, les séparateurs de la série E4.1L peuvent être assemblés et accueillir ensuite les fonds. Cette procédure peut réduire votre temps de montage de 80%, permettant à votre personnel spécialisé d'utiliser le temps gagné pour des tâches plus importantes.
Le nouveau séparateur ne se limite pas à réduire le temps de montage, il présente également des avantages en termes d'entretien. Les câbles qui ont déjà été confectionnés avec des connecteurs, même si ces derniers ont un grand diamètre, peuvent être remplacés aisément. Il suffit maintenant d'ouvrir les entretoises et de retirer les fonds pour pouvoir remplacer des câbles.


Réduire le temps de montage avec d'autres produits igus®

E2 micro, ouverture facile avec l'outil d'ouverture pour chaînes porte-câbles.
easy chain® : il suffit d'enfoncer les câbles.
E2.1

E2.1

Chaîne porte-câbles pouvant être ouverte rapidement et facilement avec l'outil d'ouverture mis au point à cet effet. De surcroît, les entretoises peuvent être ouvertes du côté ou du dessus à l'aide d'un tournevis. L'intérieur possède également des contours ménageant câbles et tuyaux.

E2 micro

E2.1 micro

Les séries E2(i). 10 et E2(i). 15 sont de petites chaînes porte-câbles en deux parties pouvant être ouvertes rapidement et facilement avec l'outil d'ouverture mis au point à cet effet. La gamme de division interne disponible est facile à monter.

easy chain®

easy chain®

La gamme easy chain® offre un très bon rapport qualité-prix. Chaque maillon ne se compose que d'une seule pièce, ce qui la rend très facile à monter. Remplir cette chaîne de câbles est très simple, son matériau élastique igumid NB permettant de bouger facilement les rabats pour insérer les câbles. Cette série est disponible avec des entretoises rabattables dans le rayon interne ou externe. Les deux types peuvent être combinés.

Zipper

Zipper

Les chaînes porte-câbles zipper sont probablement les plus rapides à ouvrir. La fonction "fermeture à glissière" réduit considérablement le temps de montage. Les chaînes porte-câbles zipper sont disponibles en versions ouvertes et fermées.

cfrip

CFRIP®

50% de temps de dénudage en moins pour les câbles chainflex®. Quelques mouvements suffisent pour ouvrir la gaine du câble sur la longueur désirée en tirant simplement sur le fil spécial.


Réduisez encore le temps de montage avec des systèmes déjà confectionnés

Systèmes de chaînes porte-câbles confectionnés industriellement en provenance directe du fabricant

 

Les modules readychain® prêts à connecter avec chaînes porte-câbles, câbles, connecteurs, tuyaux, éléments hydrauliques, composants pneumatiques, pièces en acier, capteurs, commandes programmables, paliers, guidages linéaires et autres composants de machine réduisent le temps et le travail de montage à un minimum.


Echantillon gratuit

Demandez un échantillon gratuit et découvrez les avantages de la E4.1L, la chaîne porte-câbles la plus rapide à confectionner !

Demande d'échantillon banderole

Que signifie "allégé" ?

 

Alléger un système signifie adapter parfaitement ses composants les uns aux autres, rendant l'ensemble ainsi plus fin. L'objectif en est d'éviter les pertes de matière tout en augmentant l'efficacité. Pour y parvenir, le système doit être examiné sous deux angles. D'un côté, le point de vue du client afin de répondre à ses besoins et de l'autre, celui de l'entreprise afin d'améliorer sa compétitivité et ses gains. Pour répondre à ce principe de l'allègement, igus® met en œuvre ces propriétés dans ses chaînes porte-câbles afin que leur montage puisse se faire rapidement tout en permettant également un montage et un assemblage rapides et simples des câbles.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24