Configurateur de chaînes porte-câbles

Capture d’écran d’une interface de sélection pour les câbles chainflex et readycable d’igus, avec des tuiles de produits et des champs de formulaire.

Nouvelle mise à jour : Configurer les serre-câbles

en 90 secondes* Choisir des câbles confectionnés ou non par type et par fabricant ou commencer par le poids du remplissage

Configurateur de câble chainflex® avec sélection du type de câble et des données de raccordement.

Choix des câbles

Saisie du poids pour la chaîne avec des champs pour le poids additionnel, le diamètre maximal du câble et le rayon de courbure minimal.

Poids de remplissage

Configurateur de chaîne avec champs pour vitesse max., course et température max., plus le choix du type de chaîne.

Paramètres de l’application

Chaîne porte-câbles avec croquis coté et vue détaillée du système igus E-Ketten.

Sélection de la chaîne porte-câbles

Schéma du logiciel eKetten Expert avec évaluation de la durée de vie et graphique à barres.

Déterminer la durée de vie

Saisie du poids pour la chaîne avec des champs pour le poids additionnel, le diamètre maximal du câble et le rayon de courbure minimal.

Configurer les divisions internes

Accessoire expert pour e-chain avec vue de montage et options de sélection.

Accessoires :

Interface de commerce électronique avec symboles de prix et de panier, et indicateurs d’état colorés.

Résultat

Nous sommes à votre entière disposition pour un conseil personnel

Demander l'assistance d'un spécialiste

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique