Changer de langue :

Convient pour les axes de robot 1 à 6
Nous vous proposons ici l'ensemble complet de tuyaux pour votre robot de soudage.
Les câbles et les tuyaux sont déjà passés par le service readychain et présentent chacun un dépassement de 1 m à chaque extrémité de l'e-kette®.
Dans le cas de l'e-chaîne®, il s'agit de la TRC.85 pour l'axe 3-6 et de la TRLF.85 pour l'axe 1-3.
La TRC est entièrement fermée et protège très bien les câbles et les tuyaux contre les étincelles et les perles de soudure.
La TRCF est aussi robuste que la chaîne TRC e-® et peut même être ouverte grâce à sa fermeture à ressort.
(respectivement 1 m de débord/côté + 1 m de chaîne électrique®)

(respectivement 1 m de débord/côté + 1 m de chaîne e-®)
Référence RRC.S.002
Ensemble de tuyaux axe 3-6


En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24