Changer de langue :
Vous vous intéressez à une chaîne porte-câbles pour guider les câbles et les tuyaux dans les machines et les installations de manière sûre, durable et économique ? Voici 13 conseils qui vous permettront de tirer le maximum de votre investissement.
Extrait du contenu :
Télécharger gratuitement 13 conseils. Nous sommes également à votre disposition pour vous conseiller personnellement.

Ainsi, la longueur de la chaîne se calcule comme suit :
| Abréviations | Signification | Unité |
|---|---|---|
| Lk | Longueur de la chaîne porte-câbles | [mm] |
| S/2 | Demi-course | [mm] |
| K | Supplément pour le rayon de courbure lors du calcul de la longueur de la chaîne | [mm] |
| A | Goulotte de guidage avec bande de glissement | |
| B | Goulotte de guidage sans bande de glissement | |
| C | Longueur totale de la goulotte de guidage |
| Abréviations | Signification | Unité |
|---|---|---|
| S/2 | Demi-course | [mm] |
| S | Course | [mm] |
| R | Rayon de courbure | [mm] |
| H2 | Hauteur de montage avec point mobile rabaissé | [mm] |
| K2 | Supplément, si le point de raccordement est rabaissé | [mm] |
| HRI | Hauteur interne goulotte | [mm] |
| A | Longueur totale de la goulotte de guidage | [mm] |

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24