Installation de porte de hangar

Alimenter en énergie les installations de porte en économisant de la place

Système d'alimentation en énergie peu encombrant "micro flizz" pour les barres de sécurité des portes.

Fiche signalétique

  • Ce qui était nécessaire : Chaîne porte-câbles micro flizz, câbles chainflex
  • Exigences : Il fallait une chaîne porte-câbles robuste, capable de résister à la pluie, à la neige, au brouillard, au gel et à la chaleur. En outre, elle doit fonctionner dans des espaces extrêmement restreints.
  • Secteur : Aérospatiale, industrie aéronautique
  • Succès pour le client : Comme les brins supérieur et inférieur de la Chaîne porte-câbles fonctionnent séparément, le frottement et l'usure sont minimisés. Le système compact et peu encombrant est fermé vers le haut et offre ainsi une protection contre la saleté et la poussière. L'utilisation de la chaîne porte-câbles est rentable, si bien que le système est aujourd'hui systématiquement installé sur les portes télescopiques.
Portail

Problème

Solution

Construction compacte : Alimentation en énergie de la barre de sécurité sur les installations de porte

Notre micro flizz : dès que la chaîne porte-câbles se courbe dans le rayon, des ailettes latérales se mettent à plat. La chaîne peut ainsi quitter la rainure et se déposer librement.

Notre micro flizz, le brin supérieur et le brin inférieur sont séparés pour réduire le poids. Le système permet d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 6 m/s en fonctionnement continu.

"Micro Flizz" monté en sens inverse

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique