Alimentation en énergie et en signaux pour les portiques de chargement : vitesse élevée, fonctionnement silencieux

Un guidage fiable des lignes pour une longueur de déplacement pouvant atteindre 33 m et des accélérations jusqu'à 10 m/s.

Fiche signalétique

  • De quoi avait-on besoin ? Chaînes à rouleaux profilées de la série P4, chaînes d'énergie de la série E4.1, goulottes de guidage, câbles chainflex; le tout livré prêt à l'emploi comme système complet readychain.
  • Les exigences sont les suivantes : Les portiques fabriqués jusqu'à présent mesurent entre 20 et 33 mètres de long et nécessitent donc de longues chaînes porte-câbles. Et ce, avec des vitesses de déplacement de 3 m/s et des accélérations de 7 à 10 m/s2.
  • Secteur : Intralogistique
  • Succès pour le client : Les chaînes à rouleaux P4 permettent un fonctionnement calme et régulier pour des courses allant jusqu'à 800 m de long.
    La puissance d'entraînement nécessaire de la chaîne a été considérablement réduite et sa durée de vie augmentée.
readychain

Problème

Solution

Vue de l'axe Z du portique avec la chaîne d'énergie à rouleaux P4.

On les voit bien : Les entretoises autoglissantes de la chaîne à rouleaux profilée.

On les voit bien : Les entretoises autoglissantes de la chaîne à rouleaux profilée.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique