L'étrier augmente la hauteur intérieure de l'E4.1L de 145 mm

Grande variabilité agrandi

Ouverture de l'étrier
  • Adapté aux tuyaux d’un diamètre extérieur allant jusqu’à 137 mm
  • Éventuellement ouvert dans le rayon intérieur ou extérieur, peut être ouvert des deux côtés
  • Grande force de maintien des étriers
  • Modulaire dans sa conception, économique
  • En option, avec des picots réduisant le bruit
E.438L
E4.48L
Possibilité d'une chaîne à étriers Référence
Étriers dans le rayon intérieur et extérieur E4.38L.XXXB48.R.0 E4.48L.XXXB48.R.0
Étrier dans le rayon intérieur H4.38L.XXXBZ48.R.0 H4.48L.XXXBZ48.R.0
Étrier dans le rayon extérieur E4.38L.XXXBE48.R.0 E4.48L.XXXBE48.R.0
Étriers et entretoises d'ouverture en alternance H4.38L.XXXHB48.R.0 H4.48L.XXXHB48.R.0
Etriers et entretoises d'ouverture alternés dans le rayon intérieur E4.38L.XXXHBZ48.R.0 E4.48L.XXXHBZ48.R.0
Étriers et entretoises d'ouverture alternés dans le rayon extérieur E4.38L.XXXHBE48.R.0 E4.48L.XXXHBE48.R.0

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique