e-rib | Le renfort pour les gaines annelées

igus e-rib protège un tube porte-câbles courbé.
  • Faible espace de montage nécessaire
  • Facile à monter ultérieurement
  • Indépendance du fabricant de tuyaux
  • Stabilité contre les mouvements latéraux involontaires
  • Pas de modification négative de l'étanchéité du tuyau ondulé
  • 4 tailles pour les diamètres nominaux de tuyaux NW23, NW29, NW36 et NW48
Coupe de l’E-Rib avec les dimensions B 41, B1 28 et ha 29,6.
Coupe de l’E-Rib avec les dimensions B 41, B1 28 et ha 29,6.
Schéma E-Rib avec dimensions Ba 44,5, Bi 34,5 et ha 33, pièce EL.01.29.0.
Schéma E-Rib avec dimensions Ba 44,5, Bi 34,5 et ha 33, pièce EL.01.29.0.
Dessin technique d’un clip de retenue avec les dimensions Ba 56, Bi 42 et ha 42,2.
Dessin technique d’un clip de retenue avec les dimensions Ba 56, Bi 42 et ha 42,2.
Dessin technique d’une pièce ronde de 68 mm de largeur, 54 mm de hauteur et 54 mm de diamètre intérieur, EL.00.48.0.
Dessin technique d’une pièce ronde de 68 mm de largeur, 54 mm de hauteur et 54 mm de diamètre intérieur, EL.00.48.0.
  • Mouvements rapides et courts
  • Applications en porte-à-faux
  • Applications verticales
  • Applications suspendues

e-rib dans le laboratoire de test d'igus

Vidéo de montage de l'e-rib

Montage

Télécharger les instructions de montage

e-rib_Instructions_de_montage_FR.pdf

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique