Changer de langue :

Bande modulaire en une pièce pour des applications simples - la nouvelle E1 permet d'exploiter des domaines d'application supplémentaires, là où les chaînes d'énergie étaient jusqu'à présent trop chères. E1 est économique pour les grandes quantités, rapide à monter et assure l'ordre et la sécurité là où les câbles doivent être déplacés de temps en temps.
Secteurs industriels et applications typiques : Secteur automobile Bureautique, construction d'automates, appareils électroniques, construction mécanique légère, etc.
Extérieur ouvrable

hauteur intérieure hi : 10 mm
largeur intérieure Bi : 13 mm
Rayons de courbure R : 38 mm
Pas : 25 m

hauteur intérieure hi : 17 mm
largeur intérieure Bi : 21-44 mm
Rayons de courbure R : 28 mm
Pas : 25,5 m

hauteur intérieure hi : 18 mm
largeur intérieure Bi : 15 mm
Rayons de courbure R : 28 mm
Pas de la chaîne : 25,25 mm

hauteur intérieure hi : 20 mm
largeur intérieure Bi : 15 mm
Rayons de courbure R : 28 mm
Pas : 25 mm
Chaîne électronique® sur une bande
Solution économique pour les grandes quantités
E1 : e-chaine® sur une bande
Longueur par bande de chaîne 255 mm
Peut être raccourcie et rallongée à volonté grâce à la bande de chaîne modulaire injectée
Facile à déplier
Patte de raccordement pour relier plusieurs bandes de chaînes
Possibilité de fixation par le trou sur la bande de chaîne
Différents matériaux possibles
Secteurs industriels et applications typiques
Machines de construction générales
Secteur automobile
Bureautique
Construction de machines automatiques
Appareils électroniques
Construction de machines légères, etc.

ClassificationUL94-V2

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24