Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Série E1.17, ouvrable dans le rayon externe

Série ES1.17  
Plan série E1.17  
Référence Longueur de segment A Bi Ba R H D K Ha Hi T Poids
Chaînes porte-câbles [mm] [mm] [mm] [kg/Segment]
 E1.17.021.028.0 255 21 26 28 92 76 120 25 17 25,5 0,046 Sur demande 
 E1.17.031.028.0 204 31 36 28 92 76 120 25 17 25,5 0,048 Sur demande 
 E1.17.044.028.0 255 44 49 28 92 76 120 25 17 25,5 0,07 Sur demande 
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D Commande d‘échantillons PDF Demande de prix Prix avec remises progressives myCatalog
Série E1.17  

Elément de fixation universel compact E1.17.021 :
réf. E1.170.021.TS  Demander

Série ES1.17  

A = longueur de segment [mm]
A1 = point mobile
B = point fixe
S = course
R = rayon de courbure
H = hauteur nominale de montage
HF = hauteur de montage nécessaire
D = porte-à-faux, rayon en position finale