Quelle différence de longueur autoportante sous charge y a-t-il entre les chaînes porte-câbles igus® des séries E2.15 et 08 ?
Pour répondre à cette question, une charge de 1 kg par mètre a été ajoutée aux deux chaînes dans le laboratoire igus®.
Résultat : Sous la même charge et à la même longueur autoportante, les chaînes porte-câbles de la série E2.15 ont environ 80% de fléchissement en moins que les chaînes de la série 08 (E2.15 = 4 mm de fléchissement ; série 08 = 21 mm de fléchissement)
Avec la chaîne porte-câbles E2.15 plus robuste, des applications très dynamiques peuvent être mises en œuvre avec une charge supplémentaire plus élevée qu'avec la chaîne 08.
Les micro-chaînes porte-câbles E2 sont des chaînes de toutes petites dimensions, en une partie et en deux parties (B07/B09), de faible poids et donc idéales pour les applications très dynamiques.
Plus de trois milliards de cycles de test sont effectués tous les ans sur un total de 180 installations de test.
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24