Changer de langue :

La technologie innovante d'igus pour les salles blanches passe avec succès au banc d'essai ! Garanti sans particules !
Dans le domaine des chaînes d'énergie, igus compte parmi les fabricants leaders dans la technique des salles blanches et fait tester ses produits avec succès depuis 1997 déjà. Afin de pouvoir développer plus rapidement de nouveaux produits compatibles avec les salles blanches, le Fraunhofer IPA, en tant que partenaire de développement et de certification, a maintenant conçu et réalisé à Cologne, à la demande d'igus, un laboratoire en salle blanche sur mesure avec un système de salle blanche de classe ISO 1. Grâce à ce nouveau laboratoire, les tests préalables des clients et les nouveaux développements du spécialiste des matières plastiques peuvent être réalisés en très peu de temps dans des conditions réelles.
Cet essai montre à quel point le système de guidage de câbles plat e-skin flat d'igus (A) est silencieux. Comparé aux câbles plats (B) et (C) de la concurrence, e-skin flat ne présente qu'un volume sonore de 29 dB(A) - testé dans le laboratoire igus, Cologne, en porte-à-faux à 1,5 m/s, sur un support standard pour la mesure du bruit (plaque amortie, sans guidage). Distance de 1 m par rapport à l'appareil de mesure.

Le tube ondulé e-skin a été spécialement conçu pour les applications en salle blanche. En laboratoire, il a résisté à plus de 6,4 millions de doubles courses à 3 m/s dans des conditions proches de la réalité.

EN ISO 14644 : norme pour déterminer la classification des salles blanches
La norme EN ISO 14644 (en Allemagne : DIN EN ISO 14644) est une norme internationale pour les salles blanches et les zones blanches. Cette norme permet de classer les salles blanches (ISO 1-9). La norme prend également en compte les aspects liés à la planification, au fonctionnement et au contrôle des installations de salles blanches.
Développée à l'origine dans l'industrie des semi-conducteurs, la norme EN ISO 14644 a remplacé en 2001 l'ancienne norme US FED STD 209E. Elle s'est depuis imposée dans de nombreux secteurs, notamment l'aérospatiale, l'industrie optique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, la technologie médicale et les soins de santé.
Pour répartir les salles blanches en classes, la norme EN ISO 14644 se concentre sur la concentration de particules dans l'air. La norme fixe des valeurs limites pour la concentration maximale autorisée de particules par mètre cube d'air. Et elle attribue le degré de propreté aux classes de salles blanches ISO 1-9. Ainsi, les salles blanches de classe ISO 1 atteignent la plus grande pureté. Pour cela, il ne doit pas y avoir plus de dix particules d'une taille maximale de 0,1 micromètre dans un mètre cube d'air.
Afin de déterminer la concentration de manière uniforme, la norme définit non seulement des valeurs limites pour les particules, mais aussi des méthodes de test reconnues. Les appareils modernes de mesure des particules sont souvent équipés d'une diode laser pour une mesure aussi précise que possible. Un tableau permet de déterminer le nombre minimal de points de mesure par surface. La pièce répond aux exigences si la valeur moyenne de chaque point de mesure ne dépasse pas les valeurs limites.
En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24