Changer de langue :

hauteur intérieure Hi : 32 mm
Largeur intérieure Bi : 112 - 262 mm
Rayons de courbure R : 100 - 300 mm

hauteur intérieure Hi : 42 mm
Largeur intérieure Bi : 112 - 262 mm
Rayons de courbure R : 100 - 300 mm

hauteur intérieure Hi : 56 mm
Largeur intérieure Bi : 112 - 262 mm
Rayons de courbure R : 135 - 500 mm

Eléments de raccordement
Eléments de raccordement KMA, pendulaires avec "Possibilité de fixation sur le pourtour"

Répartition intérieure
Programme de répartition intérieure ménageant les conduites

Ailettes de glissement
Ailettes de glissement pour un enfilage sûr de la chaîne énergétique

Guides au sol
Guides de sol carrossables en plastique
Des éléments de guidage simples pour un montage rapide sur le support sont disponibles pour l'autoglide E4.1AG. Les guides au sol excentriques carrossables (1) sont fixés tous les 2 m sur le support. Le patin (2) fixé à l'entraîneur enfile la chaîne porte-câbles et la maintient en toute sécurité dans la voie.

(1) Guides au sol
Guides au sol carrossables en plastique

(2) Ailettes de glissement
Ailettes de glissement pour un enfilage sûr de la chaîne énergétique
Art. n° Guide au sol (1)
Pour chaînes électroniques série®
AG.380.BF
universel
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Art.n° Patins (2)
Pour chaînes électroniques série®
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24