Les courses longues posent toujours des impératifs particuliers aux systèmes de chaînes porte-câbles. A partir d'un certain point, le brin supérieur doit avoir la possibilité de glisser sur le brin inférieur ou sur des rails de glissement. Le système de chaînes porte-câbles a aussi besoin de guidages pour éviter tout décalage latéral. Dans la plupart des cas, ce guidage est assuré par une goulotte de guidage. Il existe toutefois des cas dans lesquels une goulotte de guidage n'est pas souhaitable, pour des raisons optiques ou en raison du milieu d'utilisation. En 1995, igus® a mis au point le système autoglide pour combler cette lacune. autoglide, ce sont des chaînes porte-câbles qui n'ont pas besoin de goulottes de guidage pour les courses jusqu'à 50 m. Elles permettent de réaliser des économies à l'achat et au montage tout en ayant un passage libre dans le hall, pour les chariots à fourche ou autres engins par exemple.
Pour les courses jusqu'à 80 m
Pour les vitesses de déplacement jusqu'à 2,5 m/s
Maillons de la chaîne autoglide d'une pièce, pas besoin de pièces supplémentaires
Temps de montage très court pour courses longues
Pas besoin de goulottes de guidage !
Faible largeur, déplacement silencieux
Garantie de fonctionnement pour le système complet avec des câbles chainflex®