Changer de langue :
... Enrouler de manière flexible, protéger les câbles ...
Un système modulaire permet une adaptation flexible à l'application. Le système modulaire sans bague collectrice de l'e-drum permet à l'utilisateur de réaliser un système de guidage et de mise en tambour compact et durable pour l'énergie, les données, l'air et les liquides.

Cette étude de design se distingue avant tout par son système fermé et sa construction compacte. À l'intérieur se trouve une e-chaîne triflex R qui permet des mouvements tridimensionnels des câbles dans toutes les directions. Grâce à sa structure spéciale, aucune bague collectrice n'est nécessaire pour enrouler le triflex R et les câbles sont protégés en toute sécurité dans la chaîne électrique fermée.
1. boîtier fermé
2. chaînes porte-câbles tridimensionnelles triflex R
3. câbles chainflex

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24