Changer de langue :

La E4.1L est une chaîne porte-câbles ultra dynamique, légère et économique convenant à presque toutes les applications. Sa stabilité et sa rigidité élevées lui permettent d’être utilisée sans problème en présence de fortes sollicitations. Le système modulaire standard offre aussi un vaste choix d’accessoires. La chaîne porte-câbles peut ainsi être élargie à volonté et adaptée en fonction de l’application.
Industries et applications types : Génie mécanique général, robotique et manipulation, stations d’épuration, bande de convoyage...

Ouverture et fermeture entièrement sans outil

Réduction du poids et des coûts, gain de temps

Une série pour presque toutes les applications

Grandes hauteurs intérieures pour un faible poids

Chaînes repoussant les copeaux
De nombreuses séries sont également disponibles sous forme de gaines ou de demi-gaines
Vous pouvez accéder ici à notre vaste choix de gaines porte-câbles imperméables aux copeaux tout en pouvant être ouvertes.

Solide, insensible aux vibrations et compacte
La chaîne porte-câbles hybride YE est la meilleure alliance entre polymère léger et acier robuste pour réaliser sans problème de longues courses autoportantes. Le système YE a été mis au point pour répondre aux besoins des machines de chantier et des nacelles.

programme de recyclage chainge pour chaînes porte-câbles
Contribuez à la réduction des déchets en polymère et à l’amélioration du recyclage dans le secteur industriel.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24