Changer de langue :
Concept d'arceau modulaire avec mécanisme d'ouverture E4Q : adapter individuellement la chaîne énergétique au diamètre des tuyaux. Montage simple et sans outil et remplacement des tuyaux si nécessaire. L'utilisation d'étriers au lieu de barrettes d'ouverture permet d'agrandir énormément l'espace intérieur de la chaîne énergétique, de sorte que même les gros tuyaux d'aspiration peuvent être guidés en toute sécurité. Grâce à la gamme d'éléments de répartition intérieure spéciaux protégeant les câbles, l'espace de remplissage peut être encore subdivisé, ce qui permet de composer des lignes et des tuyaux selon vos souhaits à partir d'un système modulaire.

| Référence | (1) Adaptateur latéral | (2) Adaptation en hauteur | (3) Entretoise ouvrable | (4) Diamètre d ≤ ø [mm] | Largeur intérieure e-chaine Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Référence | Hauteur intérieure de l'arceau hi1 / hi2 [mm] | Hauteur extérieure de l'étrier ha1 / ha2 [mm] | Largeur utile de l'étrier Bi1 [mm] | Largeur intérieure des chaînes électroniques Bi2 [mm] | Largeur extérieure e-chaine Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Livrable sur demande

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24