Changer de langue :

Développé pour le théâtre et la scène conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390. Depuis l'année dernière, il est devenu un standard incontournable dans le domaine du théâtre et de la scène. Une autre taille plus compacte avec une course de 10 mètres et les nouveaux accessoires en option (crantage, frein et consoles d'attache pour le montage au plafond) complètent désormais la gamme. Le système d'encliquetage permet de positionner individuellement la longueur déployée de la chaîne. Le frein assure un enroulement contrôlé. Les consoles d'attache aident au montage sous la structure du client.




En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24