Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département
FR(FR)

e-skin® SKS24

e-skin SKS24
Design éprouvé pour la catégorie de salle blanche la plus haute. Elargissement de la gamme e-skin®. La SKS24 vient combler la lacune entre la plus petite e-skin®, la SKS20, et la SKS28. Sont maintenant disponibles des coques d'une hauteur intérieure de 24 mm et d'une largeur intérieure de 48 mm. Les bandes latérales et la fermeture ont l'épaisseur de la SKS28 pour maximiser la longueur autoportante.

Améliorer la technicité

Améliorer la technicité

  • Nouvelle taille intermédiaire avec Hi = 24 mm
  • Petit espace de montage grâce au matériau e-skin® souple mais portée plus grande grâce à la fonction autoportante
  • Remplissage simple grâce à un système à fermeture à glissière éprouvé
  • Bandes latérales de l'épaisseur de celles de la SKS28 pour un maximum de longueur autoportante
Baisser les coûts

Baisser les coûts

  • Matériau souple pour une utilisation dans les petits espaces de montage
  • Respect des câbles grâce à un rayon de courbure minimum défini
  • Pas de contamination de la salle blanche ou des produits par la chaîne porte-câbles
  • Design éprouvé pour la catégorie de salle blanche la plus haute
Preuves

Preuves

  • Certificat IPA ISO classe 1 de la SKS28
  • Tests dans le laboratoire salle blanche ISO classe 1 igus
Recyclage

Durabilité

  • Câbles pouvant être échangés individuellement
  • Grande compacité pour réduire la taille nécessaire en salle blanche
  • Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. 

Données techniques

RéférenceHauteur intérieure
[mm] 
Hauteur extérieure [mm]Largeur intérieure [mm]Largeur extérieure [mm]Rayon de courbure
min.* [mm]
Câble
≤ø[mm]
SKS20.033.02.12025335005513
SKS24.048.02.12436487505518
SKS28.068.02.12840689505520
SKS40.085.02.138578511810030
*Remarque : le rayon de courbure minimum est déterminé par le fond de la gaine annelée e-skin®
e-skin SKS24


Autres gaines annelées e-skin pour salles blanches

Pour que les salles soient sans particules, tous les composants de la machine, et donc aussi les chaînes porte-câbles, doivent être résistants à l'usure. La gaine annelée e-skin alimente les équipements en données, en agents et en énergie sans que des particules indésirables ne contaminent l'atmosphère.
Plus d'informations

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne :

Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne

En ligne :

24h/24


Les termes "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" et "xiros" sont des marques protégées de la société igus en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international.

La société igus signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants de câbles confectionnés pour moteurs indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® France sont des produits de la société igus, réservés aux professionnels.