Changer de langue :

Avec le nouveau séparateur asymétrique Hi.9, il est désormais possible de guider facilement de nombreux câbles fins dans les chaînes porte-câbles E4Q. L'insertion décalée de 180° permet de former facilement des compartiments étroits. En même temps, l'e-kette® peut être ouverte très facilement d'un côté, même si de nombreux séparateurs sont montés.
Art. n° pour la série
Séparateurs asymétriques
Entretoises de séparation universelles
Plaques latérales universelles
Entretoises de séparation universelles
Tablettes, encliquetables (X = mm)
E4Q.34 / H4Q.34
34.9
34.21
34.22
34.23
S428_.XXX_
E4Q.44 / H4Q.44
44.9
44.21
44.22
44.23
S428_.XXX_
E4Q.58 / H4Q.58
58.9
58.21
58.22
58.23
S428_.XXX_
E4Q.82 / H4Q.82
82.9
82.21
82.22
82.23
S428_.XXX_

La languette centrale permet d'étendre facilement une configuration de chaînes électroniques existante afin de faire passer un grand nombre de câbles ou des câbles particulièrement lourds dans une chaîne d'énergie.

Faire passer des tubes ondulés, des câbles ou des tuyaux supplémentaires parallèlement à la chaîne électrique existante. Mise à niveau facile par le montage de supports de système PMACLIP. Tailles de 17 à 48 mm.

Programme de livraison :
N° d'art. TUB
Patte extérieure droite*.
N° d'art. TUB
Patte extérieure gauche*.
N° d'art. TUB
Patte extérieure des deux côtés*.
Pour diamètre nominal NW
ø [mm]
E4Q.58.XXXTUBR.150.0
E4Q.58.XXXTUBL.150.0
E4Q.58.XXXTUB.150.0
17 / 23 / 29 / 36 / 48
*Vue depuis le point fixe
Réf. PMACLIP
NW
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
I-BFH-17-0
17
30
20
34
20
68
M60
I-BFH-23-0
23
38,5
20
42
24
85
M60
I-BFH-29-0
29
45,5
20
56
31
99
M60
I-BFH-36-0
36
55,5
20
56
31
119
M60
I-BFH-48-0
48
67,5
20
68
37
143
M60

Les chaînes porte-câbles de la série E4Q ont été développées pour offrir la meilleure solution possible pour les longues courses en porte-à-faux. Inspirée de la norme de chaînes porte-câbles E4.1, robuste et éprouvée depuis plus de 12 ans, la nouvelle série apporte une longue durée de vie et une grande modularité.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24