Indicateur de position digital

Pour des réglages encore plus précis

Indicateur de position numérique avec affichage et anneau de mesure.
  • Affichage numérique électronique
  • Écran LCD avec 5 chiffres
  • Réinitialisation, mesure de la chaîne, offset réglables par touches sur l'indicateur de position.
  • Durée de vie des piles 8 ans
  • Remplacement de la pile sans outil
  • Choix du sens de comptage croissant dans le sens des aiguilles d'une montre ou en sens inverse
  • Sens de lecture standard ou tourné de 180°.
  • Douilles de réduction incluses dans la livraison

Services produits

Télécharger les données du catalogue

Demande d'offre

Configurateur en ligne gratuit

dessin :

indicateur de position numérique.gif

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Aurélien ERSON

Responsable Projets drylin®

01.49.84.98.12Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique