Changer de langue :
Outre les types de montage les plus courants en porte-à-faux (FLG_)_, en porte-à-faux avec arc (FLB) et coulissant, il en existe d'autres qui présentent quelques particularités. Nous vous présentons ici deux autres types de montage : la longueur autoportante projetée FLP et le brin inférieur autoportant FLU.

On parle de brin inférieur en porte-à-faux FLU dès qu'une partie du brin inférieur des chaînes porte-câbles n'est pas soutenue. Avec ce type de montage, il permet une construction compacte où la surface de l'espace de travail se rapproche le plus possible de l'empreinte de la machine - donc un gain de place.
Notre recommandation : pour des courses courtes jusqu'à 2 m, cela peut être une alternative intéressante pour créer plus d'espace tout en conservant les mêmes dimensions de la machine.
Grâce à des tests détaillés, il est possible de déterminer les charges supplémentaires des séries de chaînes porte-câbles les plus courantes E4.1, E4Q ou E2/000.

Dans certaines applications, les chaînes porte-câbles sont souvent utilisées avec une course de travail en biais. Ainsi, le type de montage longueur autoportante projetée FLP est souvent utilisé dans les engins de chantier ou les plateformes de travail.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24