Changer de langue :

Ce capteur aime "rester" sur la ligne
Les câbles qui passent dans une chaîne d'énergie nécessitent un "coup d'œil" particulièrement intense. Le capteur CF.P mesure les forces directement au niveau de la décharge de traction au point fixe de la chaîne électrique et vous aide à évaluer de manière réaliste la sollicitation de la ligne. Si un câble à l'intérieur d'une chaîne électronique® est soumis à une charge supérieure à la valeur de consigne, le capteur CF.P saisit et transmet ces valeurs. Si nécessaire, un arrêt de l'installation ou une alarme peuvent être déclenchés. Cela protège vos câbles, vos installations et prolonge leur durée de vie. Vous trouverez le capteur CF.P adapté à votre ligne dans le configurateur.
Découvrir le fonctionnement de CF.P en 78 secondes
Protection parfaite des câbles
Konstantin Schmer montre où une unité CF.P est montée sur une grue. Le système peut être installé ultérieurement sur presque tous les systèmes de chaînes porte-câbles igus.
Si vous possédez également une grue équipée d'une chaîne porte-câbles d'igus, que vous souhaitez un rééquipement et que vous cherchez une protection fiable contre les dommages aux câbles, nous vous conseillerons volontiers.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24